??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BCC M314-0000-10-003-PW3434-050
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Przewody przyłączeniowe ze złączem
Lista materiałowa
BALLUFF BCC M314-0000-10-003-PW3434-050
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BCC0C21
TC
Identyfikator produktu
BCC M314-0000-10-003-PW3434-050
PX
Widok produktu
44133_02
ICON
TRAFFIC
Numer celny
85444290
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Female, straight, 4-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code